Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0827721 - GPE 70X32 YE CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0827721
MANUID
Product number of the Manufacturer
0827721
DESCSHORT
Description short
Matériau de gravure
DESCLONG
Description long
Matériau de gravure, à commander : sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 70 x 32 mm, Nombre d'étiquettes: 5
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GPE 70X32 YE CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356478960
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA018
longueur
32 mm
BAF016
Largeur
70 mm
AAF040
poids net
0.020 kg
BAB577
profondeur
0.800 mm
AAZ230
Number of units per delivery form
5
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
TRANSPLY-ABS
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
20 °C
AAQ342
min. storage temperature
20 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAO663
GTIN
4046356478960
AAW338
Manufacturer product designation
Matériau de gravure
AAU734
Manufacturer product description
Matériau de gravure, à commander : sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 70 x 32 mm, Nombre d'étiquettes: 5
AAO057
Product type
GPE 70X32 YE CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39203000
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !