Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0827942 - UC-EMLP (17X15) SR CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0827942
MANUID
Product number of the Manufacturer
0827942
DESCSHORT
Description short
Etiquette en plastique
DESCLONG
Description long
Etiquette en plastique, à commander : sous forme de planche, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 17 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 8
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC-EMLP (17X15) SR CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356465175
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA018
longueur
15 mm
BAF016
Largeur
17 mm
BAA020
hauteur
15 mm
BAB577
profondeur
1 mm
AAF040
poids net
0.010 kg
AAZ231
Width label space
17 mm
AAZ232
Height label space
15 mm
AAZ234
Marking process
UV LED technology
AAZ230
Number of units per delivery form
8
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PA
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4046356465175
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette en plastique
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette en plastique, à commander : sous forme de planche, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 17 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 8
AAO057
Product type
UC-EMLP (17X15) SR CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !