Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0827946 - UC-EMLP (27X15) YE CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0827946
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0827946
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kunststoffschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 8
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC-EMLP (27X15) YE CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356465212
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA018
Länge
15 mm
BAF016
Breite
27 mm
BAA020
Höhe
14.800 mm
BAB577
Tiefe
1 mm
AAF040
Nettogewicht
0.007 kg
AAZ231
Textfeldbreite
27 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
14.800 mm
AAZ234
Markierverfahren
UV LED technology
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
8
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356465212
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kunststoffschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 8
AAO057
Herstellerprodukttyp
UC-EMLP (27X15) YE CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen