Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0828007 - UC-WMC 1,9 (15X4) OG
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0828007
MANUID
Product number of the Manufacturer
0828007
DESCSHORT
Description short
Repère pour conducteur
DESCLONG
Description long
Repère pour conducteur, Planche, orange, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 1,2 ... 1,9 mm, surface utile: 15 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 20
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC-WMC 1,9 (15X4) OG
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356471466
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
14
BAA351
couleur
Orange
BAG640
Type de montage
quick fastening
BAF016
Largeur
5.4 mm
BAA020
hauteur
15 mm
BAB577
profondeur
5.380 mm
AAF040
poids net
0.012 kg
AAZ231
Width label space
14.600 mm
AAZ232
Height label space
4.200 mm
AAZ234
Marking process
UV LED technology
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
20
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Plastic
AAZ224
UV resistance
Test réussi
BAC732
diamètre minimum du câble
1.200 mm
AAG172
max. cable diameter
1.900 mm
AAG340
label space present
Yes
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
1.900 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
1.200 mm
AAO663
GTIN
4046356471466
AAW338
Manufacturer product designation
Repère pour conducteur
AAU734
Manufacturer product description
Repère pour conducteur, Planche, orange, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 1,2 ... 1,9 mm, surface utile: 15 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 20
AAO057
Product type
UC-WMC 1,9 (15X4) OG
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL