Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0828008 - UC-WMC 1,9 (15X4) YE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0828008
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0828008
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leitermarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Leitermarker, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 1,2 ... 1,9 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC-WMC 1,9 (15X4) YE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356471695
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
14
BAA351
Farbe
gelb
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
BAF016
Breite
5.4 mm
BAA020
Höhe
15 mm
BAB577
Tiefe
5.380 mm
AAF040
Nettogewicht
0.010 kg
AAZ231
Textfeldbreite
14.600 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
4.200 mm
AAZ234
Markierverfahren
UV LED technology
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
20
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
1.200 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
1.900 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
1.900 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
1.200 mm
AAO663
GTIN
4046356471695
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leitermarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leitermarker, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 1,2 ... 1,9 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20
AAO057
Herstellerprodukttyp
UC-WMC 1,9 (15X4) YE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL