Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0828096 - UC-EMLP (17X9) SR
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0828096
MANUID
Product number of the Manufacturer
0828096
DESCSHORT
Description short
Etiquette en plastique
DESCLONG
Description long
Etiquette en plastique, Planche, argent, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: collage, surface utile: 17 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 10
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC-EMLP (17X9) SR
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356471282
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA018
longueur
9 mm
BAF016
Largeur
17 mm
BAA020
hauteur
9 mm
BAB577
profondeur
1 mm
AAF040
poids net
0.006 kg
AAZ231
Width label space
17 mm
AAZ232
Height label space
9 mm
AAZ234
Marking process
UV LED technology
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
10
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PA
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4046356471282
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette en plastique
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette en plastique, Planche, argent, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: collage, surface utile: 17 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 10
AAO057
Product type
UC-EMLP (17X9) SR
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE