Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0828099 - UC-EMLP (15X5) SR CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0828099
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0828099
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kunststoffschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 15 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC-EMLP (15X5) SR CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356471404
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA018
Länge
5 mm
BAF016
Breite
15 mm
BAA020
Höhe
5 mm
BAB577
Tiefe
1 mm
AAF040
Nettogewicht
0.006 kg
AAZ231
Textfeldbreite
15 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
5 mm
AAZ234
Markierverfahren
UV LED technology
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
10
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356471404
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kunststoffschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 15 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
AAO057
Herstellerprodukttyp
UC-EMLP (15X5) SR CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL