Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0828169 - EML (44X49)R-ME
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0828169
MANUID
Product number of the Manufacturer
0828169
DESCSHORT
Description short
Etiquette pour boîtier ME ... F-UT ... TBUS ...
DESCLONG
Description long
Etiquette pour boîtier ME ... F-UT ... TBUS ..., Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 44 x 49 mm, Nombre d'étiquettes: 200
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EML (44X49)R-ME
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356484091
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAA018
longueur
49 mm
BAF016
Largeur
44 mm
AAF040
poids net
0.100 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
200
AAZ229
Assembly type
adhesive
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
21 °C
AAQ342
min. storage temperature
21 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAO663
GTIN
4046356484091
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette pour boîtier ME ... F-UT ... TBUS ...
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette pour boîtier ME ... F-UT ... TBUS ..., Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 44 x 49 mm, Nombre d'étiquettes: 200
AAO057
Product type
EML (44X49)R-ME
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !