Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0828334 - UC1-TMF 4 OG CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0828334
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0828334
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, orange, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 3,45 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 120
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC1-TMF 4 OG CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356485173
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
orange
BAF016
Breite
3.45 mm
BAA020
Höhe
5.200 mm
BAB577
Tiefe
2.200 mm
AAF040
Nettogewicht
0.006 kg
AAZ231
Textfeldbreite
3.450 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
5.200 mm
AAZ234
Markierverfahren
UV LED technology
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
120
AAZ229
Montageart
snap into flat marker groove
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAC900
Rastermaß
4.200 mm
AAO663
GTIN
4046356485173
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, orange, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 3,45 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 120
AAO057
Herstellerprodukttyp
UC1-TMF 4 OG CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL