Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0828334 - UC1-TMF 4 OG CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0828334
MANUID
Product number of the Manufacturer
0828334
DESCSHORT
Description short
Repères pour blocs de jonction
DESCLONG
Description long
Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, orange, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, surface utile: 3,45 x 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 120
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC1-TMF 4 OG CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356485173
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
Orange
BAF016
Largeur
3.45 mm
BAA020
hauteur
5.200 mm
BAB577
profondeur
2.200 mm
AAF040
poids net
0.006 kg
AAZ231
Width label space
3.450 mm
AAZ232
Height label space
5.200 mm
AAZ234
Marking process
UV LED technology
AAZ230
Number of units per delivery form
120
AAZ229
Assembly type
snap into flat marker groove
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAC900
dimensions de la trame
4.200 mm
AAO663
GTIN
4046356485173
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour blocs de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, orange, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, surface utile: 3,45 x 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 120
AAO057
Product type
UC1-TMF 4 OG CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL