Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0828486 - BN CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0828486
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0828486
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bezeichnungsnagel
DESCLONG
Langbeschreibung
Bezeichnungsnagel, Nagel, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, beschriftbar mit: Bezeichnungsstift, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 4 x 4 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BN CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356512572
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
4 mm
BAF016
Breite
4 mm
BAA020
Höhe
4 mm
BAB577
Tiefe
5.500 mm
AAF040
Nettogewicht
0.000 kg
AAZ231
Textfeldbreite
4 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
4 mm
AAH043
Lieferform
Stud
AAZ229
Montageart
stecken
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
4.200 mm
AAO663
GTIN
4046356512572
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Bezeichnungsnagel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Bezeichnungsnagel, Nagel, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, beschriftbar mit: Bezeichnungsstift, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 4 x 4 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
BN CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL