Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0828489 - SBS 6 CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0828489
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0828489
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kennzeichnungskarte
DESCLONG
Langbeschreibung
Kennzeichnungskarte, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6 x 6,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SBS 6 CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356512602
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
6 mm
BAF016
Breite
6.1 mm
BAA020
Höhe
6 mm
BAB577
Tiefe
0.300 mm
AAF040
Nettogewicht
0.005 kg
AAZ231
Textfeldbreite
6.100 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
6 mm
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
250
AAZ229
Montageart
snap into tall marker groove
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
cellulose acetate
AAC900
Rastermaß
6.200 mm
AAO663
GTIN
4046356512602
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kennzeichnungskarte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kennzeichnungskarte, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6 x 6,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250
AAO057
Herstellerprodukttyp
SBS 6 CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL