Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0828489 - SBS 6 CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0828489
MANUID
Product number of the Manufacturer
0828489
DESCSHORT
Description short
Carte de repérage
DESCLONG
Description long
Carte de repérage, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6 x 6,1 mm, Nombre d'étiquettes: 250
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SBS 6 CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356512602
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
6 mm
BAF016
Largeur
6.1 mm
BAA020
hauteur
6 mm
BAB577
profondeur
0.300 mm
AAF040
poids net
0.005 kg
AAZ231
Width label space
6.100 mm
AAZ232
Height label space
6 mm
AAZ230
Number of units per delivery form
250
AAZ229
Assembly type
snap into tall marker groove
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
cellulose acetate
AAC900
dimensions de la trame
6.200 mm
AAO663
GTIN
4046356512602
AAW338
Manufacturer product designation
Carte de repérage
AAU734
Manufacturer product description
Carte de repérage, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6 x 6,1 mm, Nombre d'étiquettes: 250
AAO057
Product type
SBS 6 CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL