Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0828494 - KMV 44X9,6 CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0828494
MANUID
Product number of the Manufacturer
0828494
DESCSHORT
Description short
Étiquette en acier inox
DESCLONG
Description long
Étiquette en acier inox, à commander : à l'unité, argenté, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, plage de diamètre de câble: 1 ... 63 mm, surface utile: 23 x 9 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KMV 44X9,6 CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356512657
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAF016
Largeur
9.600 mm
BAA351
couleur
Silver
BAA018
longueur
44 mm
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.001 kg
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Stainless steel
BAC732
diamètre minimum du câble
1 mm
AAG172
max. cable diameter
63 mm
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
63 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
1 mm
AAO663
GTIN
4046356512657
AAW338
Manufacturer product designation
Étiquette en acier inox
AAU734
Manufacturer product description
Étiquette en acier inox, à commander : à l'unité, argenté, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, plage de diamètre de câble: 1 ... 63 mm, surface utile: 23 x 9 mm
AAO057
Product type
KMV 44X9,6 CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
73269098
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !