Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0828572 - UCT-WMS 3,2 (12X4) YE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0828572
MANUID
Product number of the Manufacturer
0828572
DESCSHORT
Description short
Manchon de repérage pour conducteur
DESCLONG
Description long
Manchon de repérage pour conducteur, Planche, jaune, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: enfilage, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, plage de diamètre de câble: 1,5 ... 3,2 mm, surface utile: 12 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 55
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UCT-WMS 3,2 (12X4) YE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356519687
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
4.300 mm
BAA351
couleur
yellow
BAG640
Type de montage
plug in module
AAF040
poids net
0.013 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for sheets and cards
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
55
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polycarbonate (PC)
AAZ224
UV resistance
Test réussi
BAC732
diamètre minimum du câble
1.500 mm
AAG172
max. cable diameter
3.200 mm
AAG340
label space present
Yes
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
3.200 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
1.500 mm
AAO663
GTIN
4046356519687
AAW338
Manufacturer product designation
Manchon de repérage pour conducteur
AAU734
Manufacturer product description
Manchon de repérage pour conducteur, Planche, jaune, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: enfilage, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, plage de diamètre de câble: 1,5 ... 3,2 mm, surface utile: 12 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 55
AAO057
Product type
UCT-WMS 3,2 (12X4) YE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
8
QUANTITYINT
Quantity Scale
8
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL