Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0828709 - UC-EMSP (50X30)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0828709
MANUID
Product number of the Manufacturer
0828709
DESCSHORT
Description short
Repères pour appareils
DESCLONG
Description long
Repères pour appareils, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: visser, riveter, surface utile: 50 x 30 mm, Nombre d'étiquettes: 3
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC-EMSP (50X30)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356521956
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA018
longueur
30 mm
BAF016
Largeur
60 mm
BAA020
hauteur
30 mm
BAB577
profondeur
1.200 mm
AAF040
poids net
0.012 kg
AAZ231
Width label space
49.900 mm
AAZ232
Height label space
30 mm
AAZ234
Marking process
UV LED technology
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
3
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4046356521956
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour appareils
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour appareils, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: visser, riveter, surface utile: 50 x 30 mm, Nombre d'étiquettes: 3
AAO057
Product type
UC-EMSP (50X30)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL