Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0828787 - US-EMSP (75,6X54)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0828787
MANUID
Product number of the Manufacturer
0828787
DESCSHORT
Description short
Repères pour appareils
DESCLONG
Description long
Repères pour appareils, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: visser, riveter, surface utile: 75,6 x 54 mm, Nombre d'étiquettes: 2
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
US-EMSP (75,6X54)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356559683
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
16
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA018
longueur
53.700 mm
BAF016
Largeur
84.95 mm
BAA020
hauteur
53.7 mm
BAB577
profondeur
0.500 mm
AAF040
poids net
0.010 kg
AAZ231
Width label space
74.500 mm
AAZ232
Height label space
53.700 mm
AAH043
type of delivery
Card
AAZ230
Number of units per delivery form
2
AAZ229
Assembly type
screw, rivet
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PVC
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAO663
GTIN
4046356559683
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour appareils
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour appareils, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: visser, riveter, surface utile: 75,6 x 54 mm, Nombre d'étiquettes: 2
AAO057
Product type
US-EMSP (75,6X54)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE