Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0828932 - US-EMSP (90X60) SR
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0828932
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0828932
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätemarker, Karte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 90 x 60 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
US-EMSP (90X60) SR
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356559737
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA018
Länge
60 mm
BAF016
Breite
100 mm
BAA020
Höhe
60 mm
BAB577
Tiefe
0.500 mm
AAF040
Nettogewicht
0.014 kg
AAZ231
Textfeldbreite
89.600 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
60 mm
AAH043
Lieferform
Card
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
2
AAZ229
Montageart
screw, rivet
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAO663
GTIN
4046356559737
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätemarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätemarker, Karte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 90 x 60 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2
AAO057
Herstellerprodukttyp
US-EMSP (90X60) SR
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE