Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0828960 - US-WMTB (44X15) YE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0828960
MANUID
Product number of the Manufacturer
0828960
DESCSHORT
Description short
Repères pour câble
DESCLONG
Description long
Repères pour câble, Carte, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4 mm, surface utile: 44 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 12
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
US-WMTB (44X15) YE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356559928
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
15 mm
BAA351
couleur
yellow
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.015 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for sheets and cards
AAH043
type of delivery
Card
AAZ230
Number of units per delivery form
12
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PVC
AAZ224
UV resistance
Test réussi
BAC732
diamètre minimum du câble
4 mm
AAG172
max. cable diameter
4 mm
AAG340
label space present
Yes
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
136 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
4 mm
AAO663
GTIN
4046356559928
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour câble
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour câble, Carte, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4 mm, surface utile: 44 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 12
AAO057
Product type
US-WMTB (44X15) YE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39204910
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !