Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0828993 - EML (100X40)R SR CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0828993
MANUID
Product number of the Manufacturer
0828993
DESCSHORT
Description short
Etiquette
DESCLONG
Description long
Etiquette, argent/mat, impression selon les indications du client, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, type de montage: collage, surface utile: 100 x 40 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EML (100X40)R SR CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356857147
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA018
longueur
40 mm
BAF016
Largeur
100 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyester
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
22 °C
AAQ342
min. storage temperature
22 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAO663
GTIN
4046356857147
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette, argent/mat, impression selon les indications du client, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, type de montage: collage, surface utile: 100 x 40 mm
AAO057
Product type
EML (100X40)R SR CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !