Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0829064 - UC-WMCO 2,9 (12X3,5) RD CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0829064
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0829064
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leitermarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Leitermarker, bestellbar: mattenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2,1 ... 2,9 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 3,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 40
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC-WMCO 2,9 (12X3,5) RD CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356538688
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAF016
Breite
3.500 mm
BAA351
Farbe
rot
BAA018
Länge
12 mm
BAG640
Montageart
Einschub
AAF040
Nettogewicht
0.008 kg
AAZ234
Markierverfahren
UV LED technology
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
40
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
BAC732
min. Kabeldurchmesser
2.100 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
2.900 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
2.900 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
2.100 mm
AAO663
GTIN
4046356538688
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leitermarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leitermarker, bestellbar: mattenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2,1 ... 2,9 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 3,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 40
AAO057
Herstellerprodukttyp
UC-WMCO 2,9 (12X3,5) RD CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL