Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0829067 - UC-WMCO 2,9 (21X3,5) CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0829067
MANUID
Product number of the Manufacturer
0829067
DESCSHORT
Description short
Repère pour conducteur
DESCLONG
Description long
Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,1 ... 2,9 mm, surface utile: 21 x 3,5 mm, Nombre d'étiquettes: 40
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC-WMCO 2,9 (21X3,5) CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356538718
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAF016
Largeur
3.500 mm
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
21 mm
BAG640
Type de montage
plug in module
AAF040
poids net
0.011 kg
AAZ234
Marking process
UV LED technology
AAZ230
Number of units per delivery form
40
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Plastic
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
BAC732
diamètre minimum du câble
2.100 mm
AAG172
max. cable diameter
2.900 mm
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
2.900 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
2.100 mm
AAO663
GTIN
4046356538718
AAW338
Manufacturer product designation
Repère pour conducteur
AAU734
Manufacturer product description
Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,1 ... 2,9 mm, surface utile: 21 x 3,5 mm, Nombre d'étiquettes: 40
AAO057
Product type
UC-WMCO 2,9 (21X3,5) CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL