Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0829091 - UC-WMCO 4,9 (12X5) GN CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0829091
MANUID
Product number of the Manufacturer
0829091
DESCSHORT
Description short
Repère pour conducteur
DESCLONG
Description long
Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, vert, impression selon les indications du client, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 3,6 ... 4,9 mm, surface utile: 12 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 24
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC-WMCO 4,9 (12X5) GN CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356538947
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAF016
Largeur
5 mm
BAA351
couleur
green
BAA018
longueur
12 mm
BAG640
Type de montage
plug in module
AAF040
poids net
0.009 kg
AAZ234
Marking process
UV LED technology
AAZ230
Number of units per delivery form
24
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Plastic
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
BAC732
diamètre minimum du câble
3.600 mm
AAG172
max. cable diameter
4.900 mm
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
4.900 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
3.600 mm
AAO663
GTIN
4046356538947
AAW338
Manufacturer product designation
Repère pour conducteur
AAU734
Manufacturer product description
Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, vert, impression selon les indications du client, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 3,6 ... 4,9 mm, surface utile: 12 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 24
AAO057
Product type
UC-WMCO 4,9 (12X5) GN CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL