Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0829102 - ZB 8/27 UV-100
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0829102
MANUID
Product number of the Manufacturer
0829102
DESCSHORT
Description short
Ruban de repérage ZB
DESCLONG
Description long
Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, surface utile: 10,5 x 8,15 mm, Nombre d'étiquettes: 1000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZB 8/27 UV-100
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356539579
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
27 mm
BAF016
Largeur
7 mm
BAA020
hauteur
27 mm
BAB577
profondeur
4.300 mm
AAF040
poids net
0.003 kg
AAZ231
Width label space
7 mm
AAZ232
Height label space
27 mm
AAH043
type of delivery
Strips
AAZ230
Number of units per delivery form
1000
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAC900
dimensions de la trame
8.200 mm
AAO663
GTIN
4046356539579
AAW338
Manufacturer product designation
Ruban de repérage ZB
AAU734
Manufacturer product description
Repérage ZB vierge, spécifications spéciales de la surface pour le repérage à l'aide de systèmes UV, 10 éléments, surface utile : 8 x 27 mm, couleur : blanc
AAO057
Product type
ZB 8/27 UV-100
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés