Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0829102 - ZB 8/27 UV-100
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0829102
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0829102
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zackband
DESCLONG
Langbeschreibung
Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZB 8/27 UV-100
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356539579
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
27 mm
BAF016
Breite
7 mm
BAA020
Höhe
27 mm
BAB577
Tiefe
4.300 mm
AAF040
Nettogewicht
0.003 kg
AAZ231
Textfeldbreite
7 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
27 mm
AAH043
Lieferform
Streifen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
1000
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
8.200 mm
AAO663
GTIN
4046356539579
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zackband
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zackband unbedruckt, spezielle Oberflächenspezifikation zur Beschriftung mit UV-Systemen, 10-teilig, Schriftfeldgröße: 8 x 27 mm, Farbe: weiß
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZB 8/27 UV-100
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
DE