Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0829105 - UC-EMSP (50X15) SR CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0829105
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0829105
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätemarker, bestellbar: mattenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 50 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC-EMSP (50X15) SR CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356539623
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA018
Länge
15 mm
BAF016
Breite
60 mm
BAA020
Höhe
15 mm
BAB577
Tiefe
1.200 mm
AAF040
Nettogewicht
0.008 kg
AAZ231
Textfeldbreite
49.900 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
15 mm
AAZ234
Markierverfahren
UV LED technology
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
4
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356539623
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätemarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätemarker, bestellbar: mattenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 50 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4
AAO057
Herstellerprodukttyp
UC-EMSP (50X15) SR CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL