Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0829230 - UCT1-TM 5 GN
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0829230
MANUID
Product number of the Manufacturer
0829230
DESCSHORT
Description short
Repères pour blocs de jonction
DESCLONG
Description long
Matériaux UniCard pour imprimantes à transfert thermique, pour le repérage de blocs de jonction de Weidmüller, Conta Clip et Klemsan, 72 éléments, repérable avec THERMOMARK CARD et BLUEMARK LED, couleur : vert
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UCT1-TM 5 GN
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356596206
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
green
BAA018
longueur
10 mm
BAF016
Largeur
4.55 mm
BAA020
hauteur
10 mm
BAB577
profondeur
3.481 mm
AAF040
poids net
0.013 kg
AAZ231
Width label space
4.139 mm
AAZ232
Height label space
9.589 mm
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for sheets and cards
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
72
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PC
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAC900
dimensions de la trame
5.200 mm
AAO663
GTIN
4046356596206
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour blocs de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Matériaux UniCard pour imprimantes à transfert thermique, pour le repérage de blocs de jonction de Weidmüller, Conta Clip et Klemsan, 72 éléments, repérable avec THERMOMARK CARD et BLUEMARK LED, couleur : vert
AAO057
Product type
UCT1-TM 5 GN
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL