Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0829260 - US-TMF 100
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0829260
MANUID
Product number of the Manufacturer
0829260
DESCSHORT
Description short
Repères pour blocs de jonction
DESCLONG
Description long
Repères pour blocs de jonction, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, encliquetage dans la rainure de repérage plate, surface utile: 104 x 6,6 mm, Nombre d'étiquettes: 20
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
US-TMF 100
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356559577
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
16
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
6.200 mm
BAF016
Largeur
104 mm
BAA020
hauteur
6.2 mm
BAB577
profondeur
0.300 mm
AAF040
poids net
0.010 kg
AAZ231
Width label space
104 mm
AAZ232
Height label space
6.200 mm
AAH043
type of delivery
Card
AAZ230
Number of units per delivery form
20
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PVC
AAO663
GTIN
4046356559577
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour blocs de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour blocs de jonction, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, encliquetage dans la rainure de repérage plate, surface utile: 104 x 6,6 mm, Nombre d'étiquettes: 20
AAO057
Product type
US-TMF 100
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39204910
COO
Country of origin
DE