Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0829268 - US2-TM 100
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0829268
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0829268
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
UniSheet-Markierungen für Klemmen von Wago, beschriftbar mit THERMOMARK CARD, 12-teilig, Farbe: weiß
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
US2-TM 100
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356559591
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
16
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
10.900 mm
BAF016
Breite
104 mm
BAA020
Höhe
10.9 mm
BAB577
Tiefe
0.300 mm
AAF040
Nettogewicht
0.010 kg
AAZ231
Textfeldbreite
104 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
10.900 mm
AAH043
Lieferform
Card
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
12
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAC900
Rastermaß
104 mm
AAO663
GTIN
4046356559591
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
UniSheet-Markierungen für Klemmen von Wago, beschriftbar mit THERMOMARK CARD, 12-teilig, Farbe: weiß
AAO057
Herstellerprodukttyp
US2-TM 100
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39204910
COO
Herstellerland
DE