Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0829366 - CARRIER-EMP (1000X15) GY
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0829366
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0829366
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schildchenträger
DESCLONG
Langbeschreibung
Schildchenträger, grau, unbeschriftet, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 1000 x 15 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CARRIER-EMP (1000X15) GY
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356614887
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
1000 mm
BAA018
Länge
15 mm
AAF040
Nettogewicht
0.040 kg
AAZ229
Montageart
screw, rivet
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAO663
GTIN
4046356614887
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schildchenträger
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Profil, zum Schrauben oder Nieten, 1000 mm lang, zur Aufnahme von UC- und US-Material, 15 mm Höhe
AAO057
Herstellerprodukttyp
CARRIER-EMP (1000X15) GY
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
39162000
COO
Herstellerland
DE