Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0829427 - PABA WH/18
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0829427
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0829427
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarker, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 22 mm, Schriftfeldgröße: 18 x 4 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PABA WH/18
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356559232
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
79
BAA018
Länge
4 mm
BAF016
Breite
18 mm
AAF040
Nettogewicht
0.004 kg
AAH043
Lieferform
Streifen
AAZ229
Montageart
aufschieben
BAD656
halogenfrei
Nein
AAO663
GTIN
4046356559232
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarker, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 22 mm, Schriftfeldgröße: 18 x 4 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
PABA WH/18
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft