Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0829428 - PABA YE/18
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0829428
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0829428
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarker, Streifen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 22 mm, Schriftfeldgröße: 18 x 4 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PABA YE/18
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356559225
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
79
BAA018
Länge
4 mm
BAF016
Breite
18 mm
AAF040
Nettogewicht
0.004 kg
AAH043
Lieferform
Streifen
AAZ229
Montageart
aufschieben
BAD656
halogenfrei
Nein
AAO663
GTIN
4046356559225
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarker, Streifen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 22 mm, Schriftfeldgröße: 18 x 4 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
PABA YE/18
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft