Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0829457 - ZBF 21,1:UNBEDRUCKT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0829457
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0829457
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zackband flach
DESCLONG
Langbeschreibung
Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 21,1 mm, Schriftfeldgröße: 21,1 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 40
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZBF 21,1:UNBEDRUCKT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356562140
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
10
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
6.400 mm
BAF016
Breite
21.1 mm
BAA020
Höhe
6.4 mm
BAB577
Tiefe
1.600 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAZ231
Textfeldbreite
21.100 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
4.800 mm
AAH043
Lieferform
Streifen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
40
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
21.100 mm
AAO663
GTIN
4046356562140
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zackband flach
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 21,1 mm, Schriftfeldgröße: 21,1 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 40
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZBF 21,1:UNBEDRUCKT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE