Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0829471 - UC-EMLP (49X15) BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0829471
MANUID
Product number of the Manufacturer
0829471
DESCSHORT
Description short
Etiquette en plastique
DESCLONG
Description long
Etiquette en plastique, Planche, bleu, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: collage, surface utile: 49 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 4
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC-EMLP (49X15) BU
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356569811
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA018
longueur
15 mm
BAF016
Largeur
48.95 mm
BAA020
hauteur
14.950 mm
BAB577
profondeur
1.150 mm
AAF040
poids net
0.007 kg
AAZ231
Width label space
48.950 mm
AAZ232
Height label space
14.950 mm
AAZ234
Marking process
UV LED technology
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
4
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PA
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4046356569811
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette en plastique
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette en plastique, Planche, bleu, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: collage, surface utile: 49 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 4
AAO057
Product type
UC-EMLP (49X15) BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés