Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0829483 - UCT1-TM 6
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0829483
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0829483
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
UniCard-Materialien für Thermotransferdrucker, zur Beschriftung von Klemmen von Weidmüller, Conta Clip und Klemsan, 60-teilig, beschriftbar mit THERMOMARK CARD und BLUEMARK LED, Farbe: weiß
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCT1-TM 6
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356571098
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
10 mm
BAF016
Breite
5.55 mm
BAA020
Höhe
10 mm
BAB577
Tiefe
3.481 mm
AAF040
Nettogewicht
0.014 kg
AAZ231
Textfeldbreite
5.139 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
9.589 mm
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for sheets and cards
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
60
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PC
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAC900
Rastermaß
6.200 mm
AAO663
GTIN
4046356571098
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
UniCard-Materialien für Thermotransferdrucker, zur Beschriftung von Klemmen von Weidmüller, Conta Clip und Klemsan, 60-teilig, beschriftbar mit THERMOMARK CARD und BLUEMARK LED, Farbe: weiß
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCT1-TM 6
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL