Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0829505 - UCT-TM 3,5 RD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0829505
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0829505
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Marker für Klemmen, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 2,95 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 102
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCT-TM 3,5 RD
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356595001
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
13
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
rot
BAA018
Länge
10.500 mm
BAF016
Breite
2.95 mm
BAA020
Höhe
10.5 mm
BAB577
Tiefe
4.600 mm
AAF040
Nettogewicht
0.014 kg
AAZ231
Textfeldbreite
2.624 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
10.174 mm
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for sheets and cards
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
102
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PC
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAC900
Rastermaß
3.500 mm
AAO663
GTIN
4046356595001
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Marker für Klemmen, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 2,95 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 102
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCT-TM 3,5 RD
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL