Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0829579 - ZB 20,3 AXL UNPRINTED
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0829579
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0829579
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zackband
DESCLONG
Langbeschreibung
Zackband für Axioline F (Gerätebeschriftung), im 2 x 20,3-mm-Raster, unbedruckt, 25-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT 0,8, X-PEN oder CMS-P1-PLOTTER
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZB 20,3 AXL UNPRINTED
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356591249
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
10
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
10.500 mm
BAF016
Breite
20.25 mm
BAA020
Höhe
10.500 mm
BAB577
Tiefe
4.200 mm
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAZ231
Textfeldbreite
20.250 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
10.100 mm
AAH043
Lieferform
Streifen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
25
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
20.300 mm
AAO663
GTIN
4046356591249
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zackband
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zackband für Axioline F (Gerätebeschriftung), im 2 x 20,3-mm-Raster, unbedruckt, 25-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT 0,8, X-PEN oder CMS-P1-PLOTTER
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZB 20,3 AXL UNPRINTED
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE