Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0829579 - ZB 20,3 AXL UNPRINTED
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0829579
MANUID
Product number of the Manufacturer
0829579
DESCSHORT
Description short
Ruban de repérage ZB
DESCLONG
Description long
Repérage pour Axioline F (repérage sur l'appareil), au pas de 2 x 20,3 mm, vierge, 25 éléments, pour le repérage individuel avec B-STIFT 0,8, X-PEN ou CMS-P1-PLOTTER
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZB 20,3 AXL UNPRINTED
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356591249
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
10
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
10.500 mm
BAF016
Largeur
20.25 mm
BAA020
hauteur
10.500 mm
BAB577
profondeur
4.200 mm
AAF040
poids net
0.001 kg
AAZ231
Width label space
20.250 mm
AAZ232
Height label space
10.100 mm
AAH043
type of delivery
Strips
AAZ230
Number of units per delivery form
25
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PA
AAC900
dimensions de la trame
20.300 mm
AAO663
GTIN
4046356591249
AAW338
Manufacturer product designation
Ruban de repérage ZB
AAU734
Manufacturer product description
Repérage pour Axioline F (repérage sur l'appareil), au pas de 2 x 20,3 mm, vierge, 25 éléments, pour le repérage individuel avec B-STIFT 0,8, X-PEN ou CMS-P1-PLOTTER
AAO057
Product type
ZB 20,3 AXL UNPRINTED
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
25
QUANTITYINT
Quantity Scale
25
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE