Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0829601 - UCT-TM 5 GN CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0829601
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0829601
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, grün, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 72
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCT-TM 5 GN CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356597500
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA351
Farbe
grün
BAA018
Länge
10.500 mm
BAF016
Breite
4.599885 mm
BAA020
Höhe
10.499738 mm
BAB577
Tiefe
4.622 mm
AAF040
Nettogewicht
0.014 kg
AAZ231
Textfeldbreite
4.368 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
10.268 mm
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for sheets and cards
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
72
AAZ229
Montageart
snap into tall marker groove
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PC
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAC900
Rastermaß
5.200 mm
AAO663
GTIN
4046356597500
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, grün, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 72
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCT-TM 5 GN CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL