Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0829629 - UCT-TM 10 GN CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0829629
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0829629
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, grün, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 8,9 x 9,6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 36
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCT-TM 10 GN CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356597784
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grün
BAA018
Länge
10.500 mm
BAF016
Breite
9.73701 mm
BAA020
Höhe
10.63701 mm
BAB577
Tiefe
4.600 mm
AAF040
Nettogewicht
0.014 kg
AAZ231
Textfeldbreite
9.284 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
10.184 mm
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for sheets and cards
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
36
AAZ229
Montageart
snap into tall marker groove
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PC
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAC900
Rastermaß
10.200 mm
AAO663
GTIN
4046356597784
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, grün, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 8,9 x 9,6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 36
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCT-TM 10 GN CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL