Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830005 - US-WMTB (24X5) RD CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830005
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830005
DESCSHORT
Description short
Repères pour câble
DESCLONG
Description long
Repères pour câble, à commander : sous forme de carte, rouge, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 13 mm, surface utile: 24 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 35
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
US-WMTB (24X5) RD CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356613446
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAF016
Largeur
14 mm
BAA351
couleur
red
BAA018
longueur
24 mm
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.012 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for sheets and cards
AAZ230
Number of units per delivery form
35
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PVC
AAZ224
UV resistance
Test réussi
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
BAC732
diamètre minimum du câble
13 mm
AAG172
max. cable diameter
13 mm
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
136 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
13 mm
AAO663
GTIN
4046356613446
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour câble
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour câble, à commander : sous forme de carte, rouge, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 13 mm, surface utile: 24 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 35
AAO057
Product type
US-WMTB (24X5) RD CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !