Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830009 - US-WMTB (24X5) BU CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830009
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830009
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarker, bestellbar: kartenweise, blau, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 13 mm, Schriftfeldgröße: 24 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 35
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
US-WMTB (24X5) BU CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356613484
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAF016
Breite
14 mm
BAA351
Farbe
blau
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.012 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for sheets and cards
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
35
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
13 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
13 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
136 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
13 mm
AAO663
GTIN
4046356613484
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarker, bestellbar: kartenweise, blau, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 13 mm, Schriftfeldgröße: 24 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 35
AAO057
Herstellerprodukttyp
US-WMTB (24X5) BU CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft