Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830070 - US-EMSP (90X60) CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830070
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830070
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätemarker, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 90 x 60 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
US-EMSP (90X60) CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356614320
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA018
Länge
60 mm
BAF016
Breite
100 mm
BAA020
Höhe
60 mm
BAB577
Tiefe
0.500 mm
AAF040
Nettogewicht
0.014 kg
AAZ231
Textfeldbreite
89.600 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
60 mm
AAZ229
Montageart
screw, rivet
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAO663
GTIN
4046356614320
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätemarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätemarker, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 90 x 60 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
US-EMSP (90X60) CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL