Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830070 - US-EMSP (90X60) CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830070
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830070
DESCSHORT
Description short
Repères pour appareils
DESCLONG
Description long
Repères pour appareils, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: visser, riveter, surface utile: 90 x 60 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
US-EMSP (90X60) CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356614320
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAA018
longueur
60 mm
BAF016
Largeur
100 mm
BAA020
hauteur
60 mm
BAB577
profondeur
0.500 mm
AAF040
poids net
0.014 kg
AAZ231
Width label space
89.600 mm
AAZ232
Height label space
60 mm
AAZ229
Assembly type
screw, rivet
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PVC
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAO663
GTIN
4046356614320
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour appareils
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour appareils, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: visser, riveter, surface utile: 90 x 60 mm
AAO057
Product type
US-EMSP (90X60) CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL