Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830080 - US-EMLP (17X7) YE CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830080
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830080
DESCSHORT
Description short
Etiquette en plastique
DESCLONG
Description long
Etiquette en plastique, à commander : sous forme de carte, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 17 x 7 mm, Nombre d'étiquettes: 114
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
US-EMLP (17X7) YE CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356614429
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAA018
longueur
7 mm
BAF016
Largeur
17 mm
BAA020
hauteur
0.5 mm
AAF040
poids net
0.019 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for sheets and cards
AAZ230
Number of units per delivery form
114
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PVC
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4046356614429
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette en plastique
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette en plastique, à commander : sous forme de carte, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 17 x 7 mm, Nombre d'étiquettes: 114
AAO057
Product type
US-EMLP (17X7) YE CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !