Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830081 - US-EMLP (17X7) SR CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830081
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830081
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kunststoffschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Kunststoffschild, bestellbar: kartenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 17 x 7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 114
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
US-EMLP (17X7) SR CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356614436
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA018
Länge
7 mm
BAF016
Breite
17 mm
BAA020
Höhe
0.5 mm
AAF040
Nettogewicht
0.018 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for sheets and cards
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
114
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356614436
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kunststoffschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kunststoffschild, bestellbar: kartenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 17 x 7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 114
AAO057
Herstellerprodukttyp
US-EMLP (17X7) SR CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft