Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830149 - GPE 1,5 SO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830149
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830149
DESCSHORT
Description short
Matériau de gravure
DESCLONG
Description long
Matériau de gravure, Planche, selon les indications du client, impression selon les indications du client, repérable avec : PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, type de montage: collage, surface utile: 184 x 93 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GPE 1,5 SO
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356632492
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA018
longueur
195 mm
BAF016
Largeur
100 mm
AAF040
poids net
0.032 kg
BAB577
profondeur
1.500 mm
AAH043
type of delivery
mat
AAZ229
Assembly type
adhesive
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyester
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
20 °C
AAQ342
min. storage temperature
20 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAO663
GTIN
4046356632492
AAW338
Manufacturer product designation
Matériau de gravure
AAU734
Manufacturer product description
Matériau de gravure, Planche, selon les indications du client, impression selon les indications du client, repérable avec : PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, type de montage: collage, surface utile: 184 x 93 mm
AAO057
Product type
GPE 1,5 SO
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
15
QUANTITYINT
Quantity Scale
15
CTN
Customs tariff number
39203000
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !