Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830160 - EMLC (25,4X12,7)R YE CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830160
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830160
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gewebeetikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Gewebeetikett, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 25,4 x 12,7 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMLC (25,4X12,7)R YE CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356627511
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
12.700 mm
BAF016
Breite
25.4 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA
AAO663
GTIN
4046356627511
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gewebeetikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gewebeetikett, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 25,4 x 12,7 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMLC (25,4X12,7)R YE CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft