Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830161 - EMLC (25X8)R YE CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830161
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830161
DESCSHORT
Description short
Etiquette en tissu
DESCLONG
Description long
Etiquette en tissu, à commander : sous forme de ligne, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 25 x 8 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMLC (25X8)R YE CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356627528
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA018
longueur
8 mm
BAF016
Largeur
25 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PA
AAO663
GTIN
4046356627528
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette en tissu
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette en tissu, à commander : sous forme de ligne, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 25 x 8 mm
AAO057
Product type
EMLC (25X8)R YE CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !