Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830173 - EMLS (40X15)R SR CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830173
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830173
DESCSHORT
Description short
Etiquette de sécurité avec colle spéciale
DESCLONG
Description long
Etiquette de sécurité avec colle spéciale, à commander : sous forme de ligne, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 40 x 15 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMLS (40X15)R SR CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356628044
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA018
longueur
15 mm
BAF016
Largeur
40 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyester
AAZ224
UV resistance
Test réussi
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAO663
GTIN
4046356628044
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette de sécurité avec colle spéciale
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette de sécurité avec colle spéciale, à commander : sous forme de ligne, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 40 x 15 mm
AAO057
Product type
EMLS (40X15)R SR CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !